Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6004-ZZ/VA201 |
6304 -ZZ/VA201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.35 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316576092725 | 69.0 | ||
86.82 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571469324 | 145.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -40–+250 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Precisione (JIS)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali