Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZ / VA208 / SKF (6206 -ZZ/VA208)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZ / VA208 / SKF 6206 -ZZ/VA208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6206 -ZZ/VA208

Marca: SKF

Prezzo: 119.63

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 6

EAN: -

Peso: 194.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6206 -ZZ/VA208

Codice componente
6206 -ZZ/VA208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

119.63 €

1 12 giorni Grade 6-194.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in grafite Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -150–+350 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZ / VA208 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6206 -ZZ/VA208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206 -ZZ/VA208.

Tipologia prodotto

Codice componente
6205-ZZ/VA208
6207 -ZZ/VA208
6208 -ZZ/VA208
6209 -ZZ/VA208
6211 -ZZ/VA208
6213 -ZZ/VA208
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

78.43 €

1 4 giorni Grade 57316571051321135.0

131.52 €

1 17 giorni Grade 6-288.0

137.85 €

1 17 giorni Grade 6-351.0

149.10 €

1 17 giorni Grade 6-406.0

194.68 €

1 17 giorni Grade 6-587.0

211.80 €

1 4 giorni Grade 07316570886641995.0

Supporto tecnico