Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3GJN / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000 -ZZC3GJN
6001 -ZZC3GJN
6002 -ZZC3GJN
6003 -ZZC3GJN
6005 -ZZC3GJN
6006 -ZZC3GJN
6008-ZZC3GJN
6010 -ZZC3GJN
6011 -ZZC3GJN
6012 -ZZC3GJN
6013 -ZZC3GJN
6014 -ZZC3GJN
608 -ZZC3GJN
609 -ZZC3GJN
6200-ZZC3GJN
6201 -ZZC3GJN
6203 -ZZC3GJN
6204 -ZZC3GJN
6205 -ZZC3GJN
6207 -ZZC3GJN
6208-ZZC3GJN
6209 -ZZC3GJN
6211 -ZZC3GJN
6213 -ZZC3GJN
6215 -ZZC3GJN
6301 -ZZC3GJN
6302 -ZZC3GJN
6304-ZZC3GJN
6305 -ZZC3GJN
6306 -ZZC3GJN
6307 -ZZC3GJN
6309 -ZZC3GJN
6310 -ZZC3GJN
6312 -ZZC3GJN
6313-ZZC3GJN
6314 -ZZC3GJN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

9.33 €

1 17 giorni Grade 5731657157731919.0

10.05 €

1 12 giorni Grade 5731657153022222.0

10.92 €

1 12 giorni Grade 5-31.0

11.52 €

1 12 giorni Grade 5-40.0

14.73 €

1 12 giorni Grade 5731657153128180.0

18.13 €

1 17 giorni Grade 67316571574004118.0

28.22 €

1 12 giorni Grade 6-194.0

42.03 €

1 17 giorni --268.0

54.27 €

1 17 giorni Grade 67316571555072390.0

62.25 €

1 17 giorni Grade 6-420.0

81.68 €

1 17 giorni Grade 67316571555188420.0

104.75 €

1 12 giorni Grade 67316571548609629.0

8.70 €

1 12 giorni Grade 5-12.0

8.85 €

1 17 giorni Grade 5731657157752415.0

9.37 €

1 17 giorni Grade 5-33.0

9.70 €

1 12 giorni Grade 5731657157761638.0

11.70 €

1 12 giorni Grade 5731657151129066.0

13.68 €

1 12 giorni Grade 5-107.0

16.08 €

1 12 giorni Grade 57316571533735131.0

28.62 €

1 12 giorni Grade 6-293.0

37.53 €

1 12 giorni Grade 6-367.0

46.30 €

1 12 giorni Grade 6-420.0

64.78 €

1 17 giorni Grade 6-618.0

122.53 €

1 12 giorni Grade 0-1029.0

144.30 €

1 4 giorni Grade 073165715539551214.0

12.73 €

1 17 giorni Grade 5-61.0

13.85 €

1 17 giorni Grade 5-84.0

18.12 €

1 12 giorni Grade 57516571574145146.0

22.53 €

1 12 giorni Grade 6-228.0

30.35 €

1 12 giorni Grade 67316571535104353.0

40.68 €

1 12 giorni Grade 67316571555287457.0

72.67 €

1 12 giorni Grade 67316571539089850.0

79.83 €

1 4 giorni Grade 6-1100.0

133.38 €

1 4 giorni Grade 0-1694.0

214.52 €

1 17 giorni Grade 073165715770292152.0

209.05 €

1 4 giorni Grade 073165715557372380.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico