Codice articolo del costruttore: 6001-ZZGJN
Marca: SKF
Prezzo: 10.05 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Precisione (JIS): Grade 5
EAN: 7316571530253
Peso: 22.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6001-ZZGJN
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZGJN / SKF, il codice articolo è il seguente: 6001-ZZGJN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6001-ZZGJN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6002-ZZGJN |
6009-ZZGJN |
6010 -ZZGJN |
6201-ZZGJN |
6202 -ZZGJN |
6203 -ZZGJN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.92 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316571530383 | 31.0 | ||
36.63 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571554884 | 252.0 | ||
42.03 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571555034 | 250.0 | ||
9.70 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316571577661 | 38.0 | ||
10.53 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316571531465 | 47.0 | ||
11.70 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316572316054 | 66.0 |