Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZLHT23 / SKF (626 -ZZLHT23)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZLHT23 / SKF 626 -ZZLHT23

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 626 -ZZLHT23

Marca: SKF

Prezzo: 7.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316570879865

Peso: 9.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

626 -ZZLHT23

Codice componente
626 -ZZLHT23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

7.20 €

1 4 giorni Grade 573165708798659.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZLHT23 / SKF, il codice articolo è il seguente: 626 -ZZLHT23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626 -ZZLHT23.

Tipologia prodotto

Codice componente
6000 -ZZLHT23
6001-ZZLHT23
6003 -ZZLHT23
6004 -ZZLHT23
6005 -ZZLHT23
6006-ZZLHT23
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.65 €

1 17 giorni Grade 5731657773996419.0

8.54 €

1 17 giorni Grade 5731657097879722.0

10.80 €

1 17 giorni --40.0

12.05 €

1 17 giorni Grade 5731657766401368.0

13.83 €

1 17 giorni -731657096556880.0

16.83 €

1 17 giorni --118.0

Supporto tecnico