Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZLT / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

626 -ZZLT

Codice componente
626 -ZZLT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

5.10 €

1 4 giorni Grade 573165700797158.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura Per basse temperature (da -50 a +80°C)

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZLT / SKF, il codice articolo è il seguente: 626 -ZZLT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626 -ZZLT.

Tipologia prodotto

Codice componente
6005 -ZZLT
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

15.95 €

1 17 giorni -731657019127180.0

Supporto tecnico