Cuscinetti a quattro punti di contatto / serie MA / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ206 MA
QJ212 MA
QJ215 MA
QJ216 MA
QJ307 MA
QJ308 MA
QJ309 MA
QJ311 MA
QJ312 MA
QJ313 MA
QJ314 MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

75.40 €

1 17 giorni 7316577295309250.0

155.03 €

1 4 giorni 7316576632044965.0

264.13 €

1 17 giorni 73165766321431482.0

301.53 €

1 4 giorni 73165766321741776.0

107.37 €

1 17 giorni 7316576632327555.0

124.38 €

1 7 giorni 7316577013057771.0

149.88 €

1 17 giorni 73165770285871019.00006

236.15 €

1 17 giorni 73165766325321690.0

250.68 €

1 4 giorni 73165766325632093.0

300.63 €

1 4 giorni 73165766325702580.0

363.90 €

1 4 giorni 73165770130713166.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
Design Anello interno diviso Scanalature sull’anello esterno Senza scanalatura Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico