Cuscinetti a quattro punti di contatto / serie N2MA / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ218 N2MA
QJ220 N2MA
QJ222 N2MA
QJ224 N2MA
QJ226 N2MA
QJ228 N2MA
QJ230 N2MA
QJ232 N2MA
QJ234 N2MA
QJ236 N2MA
QJ316 N2MA
QJ318 N2MA
QJ322 N2MA
QJ324 N2MA
QJ326 N2MA
QJ328 N2MA
QJ330 N2MA
QJ334 N2MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

408.10 €

1 4 giorni 7316577108470-30–+150 gradi2746.0

557.73 €

1 4 giorni 7316577108555-30–+150 gradi3978.0

654.68 €

1 4 giorni 7316577108616-30–+150 gradi5578.0

838.37 €

1 4 giorni 7316577108661-30–+150 gradi6700.0

972.10 €

1 4 giorni 7316577108692-30–+150 gradi7582.0

1,224.90 €

1 4 giorni 7316577108753-30–+200 gradi9414.0

1,456.80 €

1 4 giorni 7316577080097-30–+200 gradi11820.0

1,544.77 €

1 4 giorni 7316577108777-30–+200 gradi14820.0

1,894.03 €

1 4 giorni 7316570873856-30–+200 gradi18360.0

2,041.77 €

1 4 giorni 7316577314673-30–+200 gradi19160.0

486.80 €

1 4 giorni 7316577069610-30–+150 gradi4568.0

593.22 €

1 4 giorni 7316577209641-30–+150 gradi6280.0

1,212.92 €

1 4 giorni 7316577109705-30–+200 gradi11800.0

1,371.05 €

1 4 giorni 7316577109767-30–+200 gradi15203.0

1,647.18 €

1 4 giorni 7316577013088-30–+200 gradi18532.0

2,376.12 €

1 4 giorni 7316577109804-30–+200 gradi22620.0

2,574.67 €

1 4 giorni 7316577035493-30–+200 gradi27139.0

3,416.80 €

1 4 giorni 7316577296160-30–+200 gradi37800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale
Design Anello interno diviso Scanalature sull’anello esterno 2 scanalature di fissaggio sull’anello esterno spostate di 180 gradi

Supporto tecnico