Cuscinetti a quattro punti di contatto / serie N2MAC3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ212 N2MAC3
QJ215 N2MAC3
QJ217 N2MAC3
QJ218 N2MAC3
QJ219 N2MAC3
QJ220 N2MAC3
QJ222 N2MAC3
QJ224 N2MAC3
QJ226 N2MAC3
QJ228 N2MAC3
QJ230 N2MAC3
QJ232 N2MAC3
QJ236 N2MAC3
QJ318 N2MAC3
QJ324 N2MAC3
QJ326 N2MAC3
QJ328 N2MAC3
QJ330 N2MAC3
QJ332 N2MAC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

197.53 €

1 4 giorni 7316572346389-30–+150 gradi965.0

308.03 €

1 4 giorni 7316572442746-30–+150 gradi1482.0

383.55 €

1 4 giorni 7316571539263-30–+150 gradi2221.0

434.42 €

1 4 giorni 7316571130248-30–+150 gradi2739.0

539.28 €

1 4 giorni 7316570435467-30–+150 gradi3304.0

623.90 €

1 4 giorni 7316572653951-30–+150 gradi3944.0

699.07 €

1 4 giorni 7316570570465-30–+150 gradi5547.0

895.20 €

1 4 giorni 7316570095975-30–+150 gradi6700.0

1,038.00 €

1 4 giorni 7316577295767-30–+150 gradi7582.0

1,303.92 €

1 4 giorni 7316571506227-30–+200 gradi9362.0

1,555.57 €

1 4 giorni 7316577313317-30–+200 gradi11793.0

2,010.20 €

1 4 giorni 7316571670973-30–+200 gradi14820.0

2,173.50 €

1 4 giorni 7316577314765-30–+200 gradi19223.0

663.60 €

1 4 giorni 7316570729825-30–+150 gradi6280.0

1,533.72 €

1 4 giorni 7316571072067-30–+200 gradi15203.0

1,758.85 €

1 4 giorni 7316571730776-30–+200 gradi18532.0

2,376.12 €

1 4 giorni 7316577057969-30–+200 gradi22620.0

2,574.67 €

1 4 giorni 7316570918496-30–+200 gradi27057.0

2,855.80 €

1 4 giorni 7316572106303-30–+200 gradi32119.998

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Design Anello interno diviso Scanalature sull’anello esterno 2 scanalature di fissaggio sull’anello esterno spostate di 180 gradi

Supporto tecnico