Codice articolo del costruttore: YET205
Marca: SKF
Prezzo: 22.40 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.I. d: - φ
Larghezza B: - mm
EAN: -
Fissaggio: Collare di bloccaggio eccentrico
Anello interno: Anello interno allargato su un lato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YET205
Codice componente
|
---|
YET205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Fissaggio | Anello interno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.40 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | 187.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / metodo di montaggio selezionabile / anello esterno sferico / anello interno selezionabile / YAT, YELAG, YET / SKF, il codice articolo è il seguente: YET205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YET205.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Tipo
Fissaggio
Anello interno
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YAT208 |
YELAG205 |
YELAG208 |
YET205-014 |
YET205-100 |
YET206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Fissaggio | Anello interno | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.25 € | 1 | 12 giorni | - | - | 7316570902501 | Perni filettati | Anello interno allargato su un lato | 488.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 7316574565740 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su entrambi i lati | 229.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 56.3 | 7316574641628 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su entrambi i lati | 680.0 | ||
29.17 € | 1 | 17 giorni | 22.23 | - | 7316576616815 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | 213.0 | ||
23.07 € | 1 | 17 giorni | 25.4 | - | 7316576616846 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | 184.0 | ||
26.80 € | 1 | 7 giorni | - | 35.7 | 7316571506586 | Collare di bloccaggio eccentrico | Anello interno allargato su un lato | 308.0 |