Cuscinetti radiali a sfere / YAR2xx / serie 2FW / VA201 / SKF (YAR208-2FW/VA201)

Cuscinetti radiali a sfere / YAR2xx / serie 2FW / VA201 / SKF YAR208-2FW/VA201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: YAR208-2FW/VA201

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571513980

Peso: 593.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YAR208-2FW/VA201

Codice componente
YAR208-2FW/VA201
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo -7316571513980593.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Fissaggio Perni filettati
Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizione di contatto con protezione flinger su entrambi i lati Gamma di temperatura -40–+250 gradi

Supporto tecnico