Cuscinetti radiali a sfere / YAR2xx / serie 2RF / HV / SKF (YAR208 -2RF/HV)

Cuscinetti radiali a sfere / YAR2xx / serie 2RF / HV / SKF YAR208 -2RF/HV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: YAR208 -2RF/HV

Marca: SKF

Prezzo: 168.33

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571055121

Peso: 593.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YAR208 -2RF/HV

Codice componente
YAR208 -2RF/HV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

168.33 €

1 17 giorni -7316571055121593.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Stainless Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Stainless Steel Fissaggio Perni filettati
Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / YAR2xx / serie 2RF / HV / SKF, il codice articolo è il seguente: YAR208 -2RF/HV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAR208 -2RF/HV.

Tipologia prodotto

Codice componente
YAR205 -2RF/HV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

95.30 €

1 17 giorni 34.17316571158235190.0

Supporto tecnico