Anelli di smorzamento in gomma / RISxxx / serie A / SKF (RIS206 A)

Anelli di smorzamento in gomma / RISxxx / serie A / SKF RIS206 A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RIS206 A

Marca: SKF

Prezzo: 6.27

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 54.6 φ

Diametro esterno D: 72.3 φ

Larghezza B: 21.5 mm

EAN: -

Peso: 32.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RIS206 A

Codice componente
RIS206 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

6.27 €

1 12 giorni 54.672.321.5-32.0

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Anelli di smorzamento in gomma / RISxxx / serie A / SKF, il codice articolo è il seguente: RIS206 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RIS206 A.

Tipologia prodotto

Codice componente
RIS208 A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

7.82 €

1 12 giorni 70.785.3-731657038583025.0

Supporto tecnico