Codice articolo del costruttore: 1218
Marca: SKF
Prezzo: 185.28 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316576605420
Peso: 2454.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1218
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / SKF, il codice articolo è il seguente: 1218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1218.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1219 |
1314 |
1318 |
1320 |
2217 |
2220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235.52 € | 1 | 17 giorni | - | 7316576605444 | 3070.0 | ||
216.13 € | 1 | 17 giorni | - | 7316576605086 | 3000.0 | ||
410.68 € | 1 | 4 giorni | 45.001 | 7316576605628 | 5750.0 | ||
595.22 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576605673 | 8300.0 | ||
257.83 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576608643 | 2520.0 | ||
510.78 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571482170 | 4933.0 |