Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / C3 / SKF (1314 C3)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / C3 / SKF 1314 C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1314 C3

Marca: SKF

Prezzo: 216.13

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577000033

Peso: 2967.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1314 C3

Codice componente
1314 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

216.13 €

1 17 giorni 73165770000332967.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1314 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1314 C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
1316 C3
1320 C3
2310 C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

329.02 €

1 17 giorni 73165766055674140.0

624.97 €

1 4 giorni -8300.0

143.65 €

1 12 giorni 73165766051541615.0

Supporto tecnico