Codice articolo del costruttore: 1307 ETN9
Marca: SKF
Prezzo: 47.52 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316576626104
Peso: 510.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1307 ETN9
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / ETN9 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1307 ETN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1307 ETN9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1203 ETN9 |
1207 ETN9 |
1208 ETN9 |
1308 ETN9 |
1309 ETN9 |
1310 ETN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 1 | 12 giorni | 7316576624513 | 69.0 | ||
31.47 € | 1 | 17 giorni | 7316576622205 | 311.0 | ||
36.80 € | 1 | 17 giorni | 7316576622274 | 421.0 | ||
57.92 € | 1 | 17 giorni | 7316576620720 | 680.0 | ||
71.78 € | 1 | 17 giorni | 7316576620737 | 925.0 | ||
69.88 € | 1 | 4 giorni | 7316576624360 | 1180.0 |