Codice articolo del costruttore: 1215 K
Marca: SKF
Prezzo: 114.30 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316576605031
Peso: 1309.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1215 K
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / K / SKF, il codice articolo è il seguente: 1215 K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1215 K.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1222 K |
1316 K |
1318 K |
1319 K |
1320 K |
2220 K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373.60 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577077684 | 5050.0 | ||
329.02 € | 1 | 17 giorni | - | 7316576605543 | 4091.0 | ||
469.18 € | 1 | 17 giorni | 45.001 | 7316576605642 | 5710.0 | ||
472.60 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576608612 | 6600.0 | ||
624.97 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576605680 | 8160.0 | ||
500.97 € | 1 | 4 giorni | - | 7316574217281 | 4900.0 |