Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / gabbia in plastica / K.ETN9C3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1205 K.ETN9C3
1206 K.ETN9C3
1207 K.ETN9C3
1209 K.ETN9C3
1211 K.ETN9C3
1212 K.ETN9C3
1213 K.ETN9C3
1305 K.ETN9C3
1306 K.ETN9C3
1307 K.ETN9C3
1308 K.ETN9C3
1309 K.ETN9C3
1310 K.ETN9C3
1312 K.ETN9C3
1313 K.ETN9C3
2205 K.ETN9C3
2206 K.ETN9C3
2207 K.ETN9C3
2208 K.ETN9C3
2210 K.ETN9C3
2211 K.ETN9C3
2212 K.ETN9C3
2213 K.ETN9C3
2215 K.ETN9C3
2308 K.ETN9C3
2309 K.ETN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

21.71 €

1 12 giorni 7316570856040209.0

26.70 €

1 17 giorni 7316577051950460.0

31.47 €

1 17 giorni 7316576621857305.0

40.05 €

1 17 giorni 7316576624377451.0

57.33 €

1 17 giorni 7316576638398673.0

68.05 €

1 17 giorni 7316570017472900.0

82.08 €

1 12 giorni 73165766252751130.0

29.27 €

1 4 giorni 7316570258462250.0

40.97 €

1 17 giorni 7316577055897391.0

47.52 €

1 17 giorni 7316577737182500.0

57.92 €

1 17 giorni 7316576620713670.0

71.78 €

1 17 giorni 7316576620751910.0

89.02 €

1 17 giorni 73165766268071150.0

131.75 €

1 17 giorni 73165773144991900.0

143.70 €

1 4 giorni 73165766207992345.0

32.33 €

1 17 giorni 7316571176949142.0

36.02 €

1 17 giorni 7316570958775240.0

45.58 €

1 17 giorni 7316577041272371.0

52.03 €

1 17 giorni 7316577053442470.0

67.02 €

1 17 giorni 7316576620584542.0

69.83 €

1 17 giorni 7316577315144757.0

73.82 €

1 4 giorni 73165702218551030.0

80.22 €

1 4 giorni 73165770325081340.0

123.57 €

1 4 giorni 73165776609541480.0

90.70 €

1 17 giorni 7316570017960858.0

110.77 €

1 17 giorni 73165766208431155.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+120 gradi

Supporto tecnico