Codice articolo del costruttore: 2219 K.M
Marca: SKF
Prezzo: 548.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316577063366
Peso: 4160.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2219 K.M
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 22xx, 23xx / foro conico / K.M / SKF, il codice articolo è il seguente: 2219 K.M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2219 K.M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2220 K.M |
2222 K.M |
2317 K.M |
2318 K.M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
428.97 € | 1 | 4 giorni | 7316577063373 | 5023.0 | ||
523.70 € | 1 | 4 giorni | 7316577002068 | 7254.0 | ||
764.42 € | 1 | 4 giorni | 7316576605864 | 7160.0 | ||
848.27 € | 1 | 4 giorni | 7316576608810 | 8320.0 |