Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in ottone / MC3 / SKF (1224 MC3)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in ottone / MC3 / SKF 1224 MC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1224 MC3

Marca: SKF

Prezzo: 950.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 44.542 mm

EAN: 7316570016307

Peso: 7000.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1224 MC3

Codice componente
1224 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

950.25 €

1 4 giorni 44.54273165700163077000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in ottone / MC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1224 MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1224 MC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
1412 MC3
2220 MC3
2222 MC3
2311 MC3
2316 MC3
2318 MC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

534.08 €

1 4 giorni 47.59173165766051094057.0002

514.77 €

1 4 giorni -73165772966105133.0

628.43 €

1 4 giorni -73165708513667460.0

538.07 €

1 17 giorni -73165766052082292.0

584.08 €

1 4 giorni --6320.0

1,024.98 €

1 17 giorni -73165766059018534.0

Supporto tecnico