Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / trasmissione a vite Cuscinetto di supporto / angolo di contatto 25° / 7xxx, 71xxx, 72xx / serie ACDGB / P4A / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7008 ACDGB/P4A
7009 ACDGB/P4A
7010 ACDGB/P4A
7011 ACDGB/P4A
7014 ACDGB/P4A
7016 ACDGB/P4A
7020 ACDGB/P4A
7022 ACDGB/P4A
7026 ACDGB/P4A
71908 ACDGB/P4A
71909 ACDGB/P4A
71910 ACDGB/P4A
71911 ACDGB/P4A
71914 ACDGB/P4A
7208 ACDGB/P4A
7210 ACDGB/P4A
7216 ACDGB/P4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

204.22 €

1 17 giorni 7316570936414188.0

228.73 €

1 17 giorni 7316570057966231.0

255.77 €

1 17 giorni 7316570232141249.0

286.47 €

1 17 giorni 7316570340594399.0

393.50 €

1 4 giorni 7316570181661587.0

463.90 €

1 4 giorni 7316570719154842.0

697.72 €

1 4 giorni 73165708178051242.0

821.37 €

1 4 giorni 73165702586391930.0

999.22 €

1 4 giorni 73165709176733180.0

205.17 €

1 17 giorni 7316570734638110.0

216.65 €

1 4 giorni 7316570765236131.0

236.15 €

1 4 giorni 7316570190793133.0

264.50 €

1 4 giorni 7316570556889176.0

364.34 €

1 4 giorni 7316570918823328.0

260.18 €

1 4 giorni 7316574543052367.0

316.18 €

1 17 giorni -454.0

593.18 €

1 4 giorni 73165707668371457.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 25 gradi
Precarico Precarico medio Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+100 gradi

Supporto tecnico