Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
140.58 € | 1 | 4 giorni | 7316570485813 | 21.0 | ||
149.53 € | 1 | 4 giorni | 7316577303530 | 30.0 | ||
143.43 € | 1 | 4 giorni | 7316570783087 | 37.0 | ||
144.88 € | 1 | 4 giorni | 7316570820348 | 66.0 | ||
190.95 € | 1 | 4 giorni | 7316570735949 | 188.0 | ||
266.70 € | 1 | 17 giorni | - | 249.0 | ||
253.58 € | 1 | 4 giorni | 7316570786019 | 370.0 | ||
341.10 € | 1 | 4 giorni | - | 420.0 | ||
364.68 € | 1 | 4 giorni | 7316570477160 | 585.0 | ||
425.43 € | 1 | 4 giorni | 7316570380071 | 617.0 | ||
429.92 € | 1 | 4 giorni | 7316571098043 | 842.0 | ||
162.45 € | 1 | 4 giorni | 7316570614923 | 76.0 | ||
182.87 € | 1 | 4 giorni | - | 116.0 | ||
214.57 € | 1 | 4 giorni | 7316571174914 | 43.0 | ||
143.47 € | 1 | 4 giorni | 7316570568738 | 103.0 | ||
162.65 € | 1 | 4 giorni | 7316570135718 | 194.0 | ||
184.90 € | 1 | 4 giorni | 7316571068183 | 282.0 | ||
300.15 € | 1 | 4 giorni | 7316570898224 | 454.0 | ||
351.57 € | 1 | 4 giorni | 7316570190069 | 798.0 | ||
429.74 € | 1 | 4 giorni | 7316570948462 | 1091.0 | ||
519.50 € | 1 | 4 giorni | 7316570311440 | 1170.0 | ||
581.85 € | 1 | 4 giorni | 7316570047240 | 1457.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 4 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Cuscinetto universale singolo | Gabbia | Gabbia in poliammide | Angolo di contatto | 15 gradi |
Precarico | Precarico leggero | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali