Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / angolo di contatto 15° / 71xxxx / cDGA / serie P4 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71801 CDGA/P4
71802 CDGA/P4
71804 CDGA/P4
71805 CDGA/P4
71806 CDGA/P4
71809 CDGA/P4
71810 CDGA/P4
71812 CDGA/P4
71816 CDGA/P4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

276.97 €

1 4 giorni 73165743460356.0

279.73 €

1 4 giorni 73165743462027.0

288.18 €

1 4 giorni 731657436627918.0

293.95 €

1 4 giorni 731657436647728.0

299.83 €

1 4 giorni 731657436668226.0

312.73 €

1 4 giorni 731657436720739.0

344.00 €

1 4 giorni 731657436736851.0

391.58 €

1 17 giorni 7316574367634100.0

534.97 €

1 4 giorni 7316574349227151.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+100 gradi

Supporto tecnico