Cuscinetto a sfere a contatto obliquo / trasmissione a vite Cuscinetto di supporto / angolo di contatto 15° / 7xxx, 72xx / serie CDGB / P4A / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7003 CDGB/P4A
7008 CDGB/P4A
7009 CDGB/P4A
7010 CDGB/P4A
7011 CDGB/P4A
7012 CDGB/P4A
7013 CDGB/P4A
7014 CDGB/P4A
7015 CDGB/P4A
7016 CDGB/P4A
7210 CDGB/P4A
7211 CDGB/P4A
7214 CDGB/P4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

151.10 €

1 17 giorni -37.0

204.22 €

1 17 giorni 7316570353433188.0

228.73 €

1 17 giorni 7316570284850231.0

255.77 €

1 17 giorni 7316570760774249.0

286.47 €

1 17 giorni 7316570093797370.0

320.83 €

1 17 giorni 7316570881691395.0

305.25 €

1 17 giorni 7316570744637420.0

402.45 €

1 17 giorni 7316570159226585.0

438.18 €

1 4 giorni 7316570961751617.0

463.90 €

1 4 giorni 7316571037400842.0

316.18 €

1 17 giorni 7316571155722454.0

347.80 €

1 17 giorni 7316570558081603.0

477.77 €

1 4 giorni 73165706694591143.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
Precarico Precarico medio Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+100 gradi

Supporto tecnico