Cuscinetti lisci sferici radiali serie A2RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BLRB365217 A2RS

Codice componente
BLRB365217 A2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

441.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 115 Larghezza(mm) 85 Peso(g) 3100.0
GTIN/EAN 7316570456110

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie A2RS, il codice articolo è il seguente: BLRB365217 A2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BLRB365217 A2RS.

Supporto tecnico