Estremità tirante serie F (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SILKB8 F

Codice componente
SILKB8 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.63 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 25 Larghezza(mm) 12 Manutenzione Versione esente da manutenzione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Tipo filettatura Filettatura femmina Peso(g) 47.0
GTIN/EAN 7316577001894

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie F, il codice articolo è il seguente: SILKB8 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SILKB8 F.

Supporto tecnico