Codice articolo del costruttore: LLTHC15 SAT1P3
Marca: SKF
Prezzo: 71.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316575490782
Serie: Serie 15
Peso: 150.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LLTHC15 SAT1P3
Catena a sfere | Senza catena a sfere | File di sfere/rulli | Quattro file | Design | Carrello flangiato |
---|---|---|---|---|---|
Altezza | Standard | Lunghezza | Tipo corto | Produttore | SKF |
Materiale | Acciaio; plastica | Classe di precisione | SKF P3 | Precarico | SKF T1 (precarico leggero) |
Gamma di temperatura | -20 – +80 gradi | Tipo di elementi volventi | Sfere | Larghezza | Standard |
Si trova sulla pagina di Carrello / quattro file / classe di precisione P3 / sAT1P3, il codice articolo è il seguente: LLTHC15 SAT1P3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LLTHC15 SAT1P3.
Configura
Proprietà di base
EAN
Serie
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LLTHC20 SAT1P3 |
LLTHC25 SAT1P3 |
LLTHC30 SAT1P3 |
LLTHC35 SAT1P3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Serie | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.55 € | 1 | 4 giorni | 7316575490362 | Serie 20 | 330.0 | ||
94.77 € | 1 | 4 giorni | 7316575490409 | Serie 25 | 470.0 | ||
110.07 € | 1 | 4 giorni | 7316575490515 | Serie 30 | 840.0 | ||
124.85 € | 1 | 4 giorni | 7316575490638 | Serie 35 | 1240.0 |