Carrello / carrello corto / quattro file / classe di precisione P3 / SUT1P3 (LLTHC15 SUT1P3)

Carrello / carrello corto / quattro file / classe di precisione P3 / SUT1P3 LLTHC15 SUT1P3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LLTHC15 SUT1P3

Marca: SKF

Prezzo: 62.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316574541324

Serie: Serie 15

Peso: 100.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LLTHC15 SUT1P3

Codice componente
LLTHC15 SUT1P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Serie Peso
(g)

62.70 €

1 4 giorni 7316574541324Serie 15100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Catena a sfere Senza catena a sfere File di sfere/rulli Quattro file Design Carrello a blocco
Altezza Standard Lunghezza Tipo corto Produttore SKF
Materiale Acciaio; plastica Classe di precisione SKF P3 Precarico SKF T1 (precarico leggero)
Gamma di temperatura -20 – +80 gradi Tipo di elementi volventi Sfere Larghezza Sottile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello corto / quattro file / classe di precisione P3 / SUT1P3, il codice articolo è il seguente: LLTHC15 SUT1P3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LLTHC15 SUT1P3.

Tipologia prodotto

Codice componente
LLTHC20 SUT1P3
LLTHC25 SUT1P3
LLTHC30 SUT1P3
LLTHC35 SUT1P3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Serie Peso
(g)

79.23 €

1 4 giorni 7316574565542Serie 20170.0

88.83 €

1 4 giorni 7316574569687Serie 25210.0

101.02 €

1 4 giorni 7316574541614Serie 30588.0

112.48 €

1 4 giorni 7316574569762Serie 35800.0

Supporto tecnico