Manicotti di prelievo (AH309)

Manicotti di prelievo AH309

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AH309

Marca: SKF

Prezzo: 99.62

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Cono: 01:12

Design: Versione standard

EAN: 7316577109262

Diametro interno: 40 mm

Diametro esterno: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH309

Codice componente
AH309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cono Design EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

99.62 €

1 17 giorni 01:12Versione standard73165771092624050105.031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo albero Per alberi misura metrica

Si trova sulla pagina di Manicotti di prelievo, il codice articolo è il seguente: AH309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH309.

Tipologia prodotto

Codice componente
AH24024
AH24026
AH24030
AH3140
AH316
AH3240
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Cono Design EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

200.50 €

1 17 giorni 01:30Versione standard7316570417371115125700.073

231.55 €

1 4 giorni 01:30Versione standard7316570494822125135863.083

383.70 €

1 4 giorni 01:30Versione standard73165770097841451551040.090

585.97 €

1 4 giorni 01:12Versione standard73165770097391902205630.0134

91.13 €

1 17 giorni 01:12Versione standard73165770095797590370.048

758.67 €

1 4 giorni 01:12Versione standard73165770097771902206620.0153

Supporto tecnico