Codice articolo del costruttore: AH313 G
Marca: SKF
Prezzo: 80.40 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Design: Versione standard
EAN: 7316577009548
Diametro interno: 60 mm
Diametro esterno: 70 mm
Peso: 220.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AH313 G
Codice componente
|
---|
AH313 G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | EAN | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.40 € | 1 | 17 giorni | Versione standard | 7316577009548 | 60 | 70 | 220.0 | 42 |
Loading...
Cono | 01:12 | Tipo albero | Per alberi misura metrica |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti di prelievo - Serie G, il codice articolo è il seguente: AH313 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH313 G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Design
EAN
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AH2334 G |
AH2338 G |
AH3038 G |
AH3132 G |
AH3134 G |
AH3136 G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Design | EAN | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.23 € | 1 | 4 giorni | Versione standard | 7316570051322 | 160 | 180 | 4850.0 | 146 | ||
660.95 € | 1 | 4 giorni | Versione standard | 7316570460407 | 180 | 200 | 6090.0 | 160 | ||
475.45 € | 1 | 17 giorni | Versione standard | 7316570616392 | 180 | 200 | 3127.0 | 96 | ||
395.90 € | 1 | 4 giorni | Versione standard | 7316570810219 | 150 | 170 | 2843.0 | 103 | ||
411.17 € | 1 | 4 giorni | Versione standard | 7316570365481 | 160 | 180 | 3074.0 | 104 | ||
501.77 € | 1 | 4 giorni | Versione standard | 7316570136128 | 170 | 190 | 3880.0 | 116 |