Unità alloggiamento flangiato serie FM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FY2. FM
FY25 FM
FY35 FM
FY40 FM
FY50 FM
FY55 FM
FY60 FM
FYTB25 FM
FYTB40 FM
FYTB50 FM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Fissaggio Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

127.02 €

1 17 giorni Con flangia quadrataPerni filettati416267.473165766158943436

35.97 €

1 17 giorni Con flangia quadrataPerni filettati49542.57316571133669734

50.75 €

1 12 giorni Con flangia quadrataPerni filettati411850.473165701482441355

59.22 €

1 12 giorni Con flangia quadrataPerni filettati413056.773165770359291820

79.77 €

1 12 giorni Con flangia quadrataPerni filettati414360.773165770431842302

102.95 €

1 17 giorni Con flangia quadrataPerni filettati416267.473165704655493340

129.55 €

1 17 giorni Con flangia quadrataPerni filettati417573.673165702249243930

36.32 €

1 12 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleCollare di bloccaggio eccentrico2--7316571047737568

59.22 €

1 12 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleCollare di bloccaggio eccentrico2--73165772951871590

79.77 €

1 12 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleCollare di bloccaggio eccentrico2--73165770318392030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico