Unità alloggiamento flangiato serie KF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYJ25 KF
FYJ30 KF
FYJ35 KF
FYJ40 KF
FYJ55 KF
FYJ65 KF
FYTJ25 KF
FYTJ40 KF
FYTJ45 KF
FYTJ50 KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Numero di fori GTIN/EAN Peso
(g)

44.08 €

1 17 giorni Con flangia quadrata47316571104843664

52.10 €

1 17 giorni Con flangia quadrata473165704209061010

60.20 €

1 17 giorni Con flangia quadrata473165709595981244

70.23 €

1 17 giorni Con flangia quadrata473165704980731694

111.58 €

1 17 giorni Con flangia quadrata473165705322343018

170.03 €

1 17 giorni Con flangia quadrata473165703427415068

99,999.00 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2-591

70.23 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale273165701883181431

79.00 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale273165707118681816

84.08 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2-1942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Fissaggio Manicotto adattatore
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico