Codice articolo del costruttore: FY20 TF/VA201
Marca: SKF
Prezzo: 128.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 86 mm
Larghezza: 34.95 mm
GTIN/EAN: 7316571382609
Peso: 541 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FY20 TF/VA201
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Fissaggio | Perni filettati | Numero di fori | 4 | Gamma di temperatura | -40–+250°C |
Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento flangiato serie TF/VA201, il codice articolo è il seguente: FY20 TF/VA201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY20 TF/VA201.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FY30 TF/VA201 |
FY40 TF/VA201 |
FY50 TF/VA201 |
FY60 TF/VA201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.22 € | 1 | 17 giorni | 108 | 42.2 | 7316571382623 | 1069 | ||
231.35 € | 1 | 17 giorni | 130 | 46.4 | 7316571382647 | 1827 | ||
245.57 € | 1 | 4 giorni | 143 | 58.8 | 7316571382661 | 2360 | ||
413.92 € | 1 | 17 giorni | 175 | 72.74 | 7316571382685 | 4007 |