Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FY2. TF/VA228 |
FY30 TF/VA228 |
FY35 TF/VA228 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.83 € | 1 | 4 giorni | 162 | 64.4 | 7316571381282 | 3420 | ||
202.67 € | 1 | 17 giorni | 108 | 42.2 | 7316571382531 | 1069 | ||
227.08 € | 1 | 17 giorni | 118 | 46.4 | 7316571382548 | 1378 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Fissaggio | Perni filettati | Numero di fori | 4 | Gamma di temperatura | -150 – +350°C |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali