Unità alloggiamento flangiato serie WF (FY40 WF)

Unità alloggiamento flangiato  serie WF FY40 WF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FY40 WF

Marca: SKF

Prezzo: 67.58

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata

Numero di fori: 4

Diametro esterno: 130 mm

Larghezza: 53.3 mm

GTIN/EAN: 7316570774450


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY40 WF

Codice componente
FY40 WF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

67.58 €

1 17 giorni Con flangia quadrata413053.373165707744501900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Unità alloggiamento flangiato serie WF, il codice articolo è il seguente: FY40 WF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FY40 WF.

Tipologia prodotto

Codice componente
FY1. WF
FY1.3/4 WF
FY1.7/16 WF
FY55 WF
FYTB20 WF
FYTB25 WF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

46.23 €

1 4 giorni Con flangia quadrata49545.97316577754899787

90.33 €

1 17 giorni Con flangia quadrata413758.973165777550562249

63.90 €

1 4 giorni Con flangia quadrata411852.9473165777549811452

119.65 €

1 17 giorni Con flangia quadrata416274.673165705591563560

37.98 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2--7316570135121486

38.93 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale2--7316570736854628

Supporto tecnico