Codice articolo del costruttore: GE4 C
Marca: SKF
Prezzo: 15.00 €
Tempi di consegna: 17 giorni
D.I. d: 4 Ø
Diametro esterno: 12 mm
Larghezza: 5 mm
Peso: 3.0 g
GTIN/EAN: 7316577104205
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE4 C
Manutenzione | Versione esente da manutenzione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie C, il codice articolo è il seguente: GE4 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE4 C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE10 C |
GE15 C |
GE25 C |
GE6 C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 1 | 12 giorni | - | 19 | 9 | 10.0 | 7316576609176 | ||
17.08 € | 1 | 17 giorni | - | 26 | 12 | 27.0 | 7316576609213 | ||
28.50 € | 1 | 17 giorni | - | 42 | 20 | 116.0 | 7316576609282 | ||
14.70 € | 1 | 17 giorni | - | 14 | 6 | 4.0 | 7316577002297 |