Codice articolo del costruttore: GE5 E
Marca: SKF
Prezzo: 24.18 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro esterno: 14 mm
Larghezza: 6 mm
Peso: 4.0 g
GTIN/EAN: 7316577104298
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE5 E
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie E, il codice articolo è il seguente: GE5 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE5 E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE10 E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 17 giorni | 19 | 9 | 11.0 | 7316576609183 |