Estremità tirante serie ES (SA17 ES)

Estremità tirante serie ES SA17 ES

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SA17 ES

Marca: SKF

Prezzo: 52.02

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Direzione filettatura di collegamento: Filettatura destra

Diametro esterno: 47 mm

Larghezza: 14 mm

Tipo filettatura: Filettatura maschio

Peso: 190.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SA17 ES

Codice componente
SA17 ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

52.02 €

1 17 giorni Filettatura destra4714Filettatura maschio190.07316577002570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione che richiede manutenzione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie ES, il codice articolo è il seguente: SA17 ES.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA17 ES.

Tipologia prodotto

Codice componente
SA15 ES
SAL15 ES
SAL17 ES
SAL20 ES
SAL25 ES
SAL30 ES
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

49.10 €

1 17 giorni Filettatura destra4112Filettatura maschio130.07316577002556

58.72 €

1 17 giorni Filettatura destra4112Filettatura maschio130.07316577003430

53.78 €

1 17 giorni Filettatura destra4714Filettatura maschio188.07316577105035

73.53 €

1 17 giorni Filettatura destra5416Filettatura maschio321.07316577003461

90.28 €

1 17 giorni Filettatura destra6520Filettatura maschio561.07316577049292

129.70 €

1 17 giorni Filettatura destra7522Filettatura maschio895.07316577105462

Supporto tecnico