Codice articolo del costruttore: SIKB5 F
Marca: SKF
Prezzo: 22.52 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Direzione filettatura di collegamento: -
Diametro esterno: 19 mm
Larghezza: 8 mm
Tipo filettatura: Filettatura femmina
Peso: 18.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SIKB5 F
Codice componente
|
---|
SIKB5 F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.52 € | 1 | 17 giorni | - | 19 | 8 | Filettatura femmina | 18.0 | 7316577003799 |
Loading...
Manutenzione | Versione esente da manutenzione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
---|
Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie F, il codice articolo è il seguente: SIKB5 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIKB5 F.
Configura
Proprietà di base
Direzione filettatura di collegamento
Tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo filettatura
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SALKB16 F |
SALKB20 F |
SALKB6 F |
SIKB8 F |
SILKB14 F |
SILKB20 F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.25 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 43 | 21 | Filettatura maschio | 201.0 | 7316577001931 | ||
84.70 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 51 | 25 | Filettatura maschio | 344.0 | 7316577001955 | ||
28.03 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 21 | 9 | Filettatura maschio | 21.0 | 7316577064264 | ||
26.45 € | 1 | 17 giorni | - | 25 | 12 | Filettatura femmina | 46.0 | 7316577104526 | ||
64.65 € | 1 | 17 giorni | - | 37 | 19 | Filettatura femmina | 160.0 | 7316577030276 | ||
92.07 € | 1 | 17 giorni | - | 51 | 25 | Filettatura femmina | 398.0 | 7316577001962 |