Estremità tirante serie M (SAKAC5 M)

Estremità tirante serie M SAKAC5 M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SAKAC5 M

Marca: SKF

Prezzo: 43.58

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Direzione filettatura di collegamento: Filettatura destra

Diametro esterno: 19 mm

Larghezza: 8 mm

Tipo filettatura: Filettatura maschio

Peso: 15.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAKAC5 M

Codice componente
SAKAC5 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

43.58 €

1 17 giorni Filettatura destra198Filettatura maschio15.07316577041463

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione che richiede manutenzione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie M, il codice articolo è il seguente: SAKAC5 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAKAC5 M.

Tipologia prodotto

Codice componente
SAKAC18 M
SAKAC20 M
SAKAC25 M
SAKAC8 M
SALKAC10 M
SALKAC12 M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

68.88 €

1 17 giorni Filettatura destra4723Filettatura maschio290.07316571093048

78.42 €

1 17 giorni Filettatura destra--Filettatura maschio358.07316577311535

120.58 €

1 17 giorni Filettatura destra6131Filettatura maschio623.07316570859034

27.75 €

1 12 giorni Filettatura destra2512Filettatura maschio42.07316577036117

36.72 €

1 17 giorni Filettatura destra2914Filettatura maschio66.07316577069054

37.17 €

1 4 giorni Filettatura destra3316Filettatura maschio99.07316577033734

Supporto tecnico