Codice articolo del costruttore: TS38
Marca: SKF
Prezzo: 192.55 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 170 mm
Diametro esterno: 205 mm
Larghezza: 42 mm
Gamma di temperatura: -50 – 200°C
Versione: Guarnizione a labirinto g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS38
Codice componente
|
---|
TS38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Gamma di temperatura | Versione (g) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.55 € | 1 | 17 giorni | 170 | 205 | 42 | -50 – 200°C | Guarnizione a labirinto | 2350.0 | 7316577016867 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guarnizioni dell’alloggiamento, il codice articolo è il seguente: TS38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS38.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Gamma di temperatura
Versione(g)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TS28 |
TS48 |
TS72 |
TS80 |
Z000 |
Z001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Gamma di temperatura | Versione (g) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468.35 € | 1 | 4 giorni | 125 | 168 | 33.5 | -50 – 200°C | Guarnizione a labirinto | 2100.0 | 7316570350654 | ||
280.78 € | 1 | 4 giorni | 220 | 255 | 42 | -50 – 200°C | Guarnizione a labirinto | 2979.0 | 7316577016898 | ||
816.52 € | 1 | 4 giorni | 340 | 375 | 42 | -50 – 200°C | Guarnizione a labirinto | 5040.0 | 7316570441567 | ||
1,071.32 € | 1 | 4 giorni | 380 | 415 | 42 | -50 – 200°C | Guarnizione a labirinto | 5050.0 | 7316577016935 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 4 | -40 – 100°C | Lamella di tenuta | 8 | 7316570359923 | ||
2.16 € | 1 | 17 giorni | 12 | 28 | 4 | -40 – 100°C | Lamella di tenuta | 8 | 7316570446555 |