Guarnizioni custodia serie A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSN207 A
TSN208 A
TSN209 A
TSN210 A
TSN220 A
TSN222 A
TSN224 A
TSN228 A
TSN230 A
TSN232 A
TSN306 A
TSN307 A
TSN310 A
TSN312 A
TSN314 A
TSN315 A
TSN316 A
TSN317 A
TSN319 A
TSN320 A
TSN505 A
TSN506 A
TSN508 A
TSN510 A
TSN512 A
TSN518 A
TSN519 A
TSN520 A
TSN524 A
TSN526 A
TSN530 A
TSN532 A
TSN605 A
TSN606 A
TSN607 A
TSN608 A
TSN610 A
TSN612 A
TSN613 A
TSN615 A
TSN616 A
TSN617 A
TSN619 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

27.37 €

1 17 giorni 40509157316570963267

30.65 €

1 17 giorni 50559807316570292596

32.82 €

1 17 giorni 49599107316570578515

35.03 €

1 17 giorni 54649177316571015149

67.47 €

1 17 giorni 115150.55.8210.07316570502121

68.98 €

1 17 giorni 125160.55.8215.07316570245301

81.33 €

1 17 giorni 135170.55.82407316570372069

103.05 €

1 17 giorni 155190.55.8262.07316570091243

112.37 €

1 17 giorni 165205.55.8390.07316570540871

122.12 €

1 17 giorni 175215.55.8363.07316570824742

25.85 €

1 17 giorni 3556.54.8327316571024417

26.22 €

1 17 giorni 4566.54.8447316570935141

30.77 €

1 4 giorni 6082.54.8597316570516586

40.23 €

1 4 giorni 7097.54.81067316570038798

52.97 €

1 17 giorni 801084.81007316570141399

59.85 €

1 17 giorni 851134.8120.07316570547375

74.30 €

1 17 giorni 901445.8310.07316571099347

77.18 €

1 17 giorni 95150.55.83207316570874389

85.45 €

1 17 giorni 110160.55.8370.07316570901542

89.07 €

1 17 giorni 115170.55.8370.07316570880335

21.78 €

1 17 giorni 2041.54.8257316570702200

22.63 €

1 17 giorni 2546.54.8297316570358162

22.28 €

1 17 giorni 3561.54.8437316570867763

25.75 €

1 17 giorni 4572.54.8807316571068053

33.47 €

1 17 giorni 5582.54.8567316570935028

45.67 €

1 17 giorni 801134.81037316570336771

48.38 €

1 4 giorni 851445.8322.07316570911640

47.85 €

1 12 giorni 90150.55.8324.07316570105346

62.00 €

1 17 giorni 110170.55.8375.07316570570519

78.73 €

1 17 giorni 115180.55.8460.07316570463613

118.73 €

1 17 giorni 135205.55.8557.07316570522860

130.65 €

1 17 giorni 140215.55.8592.07316571110097

22.98 €

1 17 giorni 2046.54.8307316570262049

18.93 €

1 4 giorni 2556.54.8427316570771411

22.75 €

1 17 giorni 3061.54.8527316571063553

27.50 €

1 17 giorni 3572.54.8757316570487091

30.52 €

1 17 giorni 4582.54.886.07316571050614

36.88 €

1 17 giorni 5597.54.81067316570600759

34.00 €

1 17 giorni 601034.8145.07316571126425

39.35 €

1 17 giorni 651134.8173.07316570889345

53.15 €

1 17 giorni 701445.8379.07316570068962

56.50 €

1 17 giorni 75150.55.8378.07316570120141

60.68 €

1 17 giorni 85160.55.8457.07316571003399

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Guarnizione ad anello a V

Supporto tecnico