Codice articolo del costruttore: TSN506 C
Marca: SKF
Prezzo: 28.27 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 25 mm
Diametro esterno: 42 mm
Larghezza: 8 mm
Peso: 29 g
GTIN/EAN: 7316570642056
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN506 C
Codice componente
|
---|
TSN506 C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.27 € | 1 | 17 giorni | 25 | 42 | 8 | 29 | 7316570642056 |
Loading...
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione in feltro |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie C, il codice articolo è il seguente: TSN506 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN506 C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSN505 C |
TSN508 C |
TSN519 C |
TSN528 C |
TSN532 C |
TSN607 C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 17 giorni | 20 | 37 | 8 | 26 | 7316570136326 | ||
25.28 € | 1 | 17 giorni | 35 | 57 | 8 | 44 | 7316570540482 | ||
51.63 € | 1 | 17 giorni | 85 | 137 | 14 | 478.0 | 7316570352429 | ||
73.52 € | 1 | 12 giorni | 125 | 183.5 | 14 | 696.0 | 7316570305401 | ||
119.85 € | 1 | 17 giorni | 140 | 208.5 | 14 | 968.0 | 7316570079012 | ||
25.57 € | 1 | 17 giorni | 30 | 57 | 8 | 53 | 7316570890938 |