Guarnizioni custodia serie F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z004 F
Z005 F
Z007 F
Z008 F
Z009 F
Z010 F
Z204 F
Z205 F
Z207 F
Z210 F
Z308 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

8.88 €

1 17 giorni 20425237316570383287

5.22 €

1 4 giorni 25475277316571146027

8.77 €

1 17 giorni 3562654.07316570687309

13.20 €

1 17 giorni 40686637316571155005

17.68 €

1 17 giorni 4575673-

19.68 €

1 17 giorni 50806797316570533606

9.34 €

1 17 giorni 20475307316570415025

10.95 €

1 17 giorni 2552535-

12.55 €

1 17 giorni 35726807316571114323

23.38 €

1 17 giorni 50906109.07316570247145

23.60 €

1 17 giorni 40906127.000017316570597219

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Lamelle sigillanti con inserto in feltro

Supporto tecnico