Griglia luminosa ascensore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
184861
190514
284796
AL2109-P-1820/25/49/76A/143
AL2109-P-1820/40B/49/143
AL2109-P-1820-3403/40B/49/143
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

679.06 €

1 Disponibile 32 giorni AL2109-P-1820/40b/49/143
-

579.78 €

1 30 giorni AL2109-P-1820-3403/40b/49/143
-

589.31 €

1 Disponibile 16 giorni AL2109-P-1820/25/49/76a/143
-

589.31 €

1 Disponibile 16 giorni -
-

679.06 €

1 Disponibile 32 giorni -
-

579.78 €

1 30 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione DC Tipo di uscita di commutazione dell’OSSD PNP/NPN Tipo di collegamento elettrico Connettore M8
Portata di trasmissione del campo di sicurezza(m) 3.5 Altezza del campo di sicurezza(mm) 1800 Lunghezza d’onda del sensore(nm) 950
Larghezza del sensore(mm) 9 Altezza del sensore(mm) 34 Lunghezza del sensore(mm) 2000

Supporto tecnico