Codice articolo del costruttore: 106541
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 500.00 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Descrizione: OCT300-M1K-N2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
106541
Colore luce di rilevamento | Raggio a infrarossi | Larghezza massima testa W(mm) | 30 | Altezza massima testa H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 102 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Frequenza di commutazione(Hz) | 100 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tipo di uscita di commutazione | NAMUR |
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di spia | Luce a infrarossi | Materiale della superficie ottica | Vetro |
EF008295_max | 300 |
Si trova sulla pagina di Sensore a tasteggio, NAMUR, il codice articolo è il seguente: 106541.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106541.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OCT300-M1K-N2 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |