Codice articolo del costruttore: 203495
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 1,505.74 €
Tempi di consegna: 32 giorni
Descrizione: LA28/LK28-FC-Z/31/116
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
203495
Colore luce di rilevamento | Raggio a infrarossi | Larghezza massima testa W(mm) | 25.8 | Altezza massima testa H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 65.5 | Tipo di tensione | AC/DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tipo di uscita di commutazione | Contatto a relè | Tipo di spia | Luce a infrarossi |
Materiale della superficie ottica | Plastica | Distanza di commutazione max.(mm) | 10000 |
Si trova sulla pagina di Sensore a sbarramento protezione antincendio, il codice articolo è il seguente: 203495.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 203495.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LA28/LK28-FC-Z/31/116 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
1,505.74 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | - |