Sensore a sbarramento (coppia) (301108)

Sensore a sbarramento (coppia) 301108
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 301108

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 202.26

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Luce di rilevamento: -

Larghezza massima testa W: 15 mm

Altezza massima testa H: 61.7 mm

Lunghezza massima testa L: 41.7 mm

Tipo di collegamento elettrico: Connettore M12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

301108

Codice componente
301108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Luce di rilevamento Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Classe di protezione laser Tipo di spia Lunghezza d’onda del sensore
(nm)
Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

202.26 €

1 Disponibile 16 giorni -1561.741.7Connettore M12PNP/NPN-Luce rossa senza polarità-33000OBE25M-R201-S2EP-IO-V1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica
Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Ambito di fornitura del sistema unidirezionale Trasmettitore e ricevitore Materiale della superficie ottica Plastica

Si trova sulla pagina di Sensore a sbarramento (coppia), il codice articolo è il seguente: 301108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 301108.

Tipologia prodotto

Codice componente
253560
310277
LD28/LV28-LAS-F1-7675
OBE25M-R201-S2EP-IO-V1
OBE500-R2F-SE2
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Luce di rilevamento Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Classe di protezione laser Tipo di spia Lunghezza d’onda del sensore
(nm)
Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

161.83 €

1 Disponibile 16 giorni -1225.54.1CavoPNP-Luce rossa senza polarità630700OBE500-R2F-SE2

597.83 €

1 12 giorni Laser25.88854.3Connettore M12PNP/NPNClasse 2Diodo laser. spia rossa650150000LD28/LV28-LAS-F1-7675

597.83 €

1 12 giorni Laser25.88854.3Connettore M12PNP/NPNClasse 2Diodo laser. spia rossa650150000-

202.26 €

1 Disponibile 16 giorni -1561.741.7Connettore M12PNP/NPN-Luce rossa senza polarità-33000-

161.83 €

1 Disponibile 16 giorni -1225.54.1CavoPNP-Luce rossa senza polarità630700-

Supporto tecnico