Sensore a riflessione antincendio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
118147
202520
MLV12-54-2563/49/124
RLK28-FC-55-Z/31/116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Tipo di tensione Materiale alloggiamento Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Lunghezza d’onda del sensore
(nm)
Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

449.72 €

1 Disponibile 32 giorni 41.54915DCMetalloConnettore M12PNP/NPN-2100MLV12-54-2563/49/124

1,037.22 €

1 Disponibile 32 giorni 25.88865.5AC/DCPlasticaCollegamento a viteContatto a relè6603000RLK28-FC-55-Z/31/116

449.72 €

1 Disponibile 32 giorni 41.54915DCMetalloConnettore M12PNP/NPN-2100-

1,037.22 €

1 Disponibile 32 giorni 25.88865.5AC/DCPlasticaCollegamento a viteContatto a relè6603000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Tipo di spia Luce rossa senza polarità Materiale della superficie ottica Plastica

Supporto tecnico