Codice articolo del costruttore: 254269
Marca: PEPPERL & FUCHS
Prezzo: 327.86 €
Tempi di consegna: 16 giorni
Descrizione: OQD8000-R300-2EP-V1-L
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
254269
Colore luce di rilevamento | Rosso | Larghezza massima testa W(mm) | 25.8 | Altezza massima testa H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 54.3 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Frequenza di commutazione(Hz) | 50 | Tipo di collegamento elettrico | Connettore M12 | Tipo di uscita di commutazione | PNP/NPN |
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di spia | Luce rossa senza polarità | Lunghezza d’onda del sensore(nm) | 660 |
Materiale della superficie ottica | Plastica | EF008295_max | 8000 |
Si trova sulla pagina di Sensore a tasteggio (PRT), il codice articolo è il seguente: 254269.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 254269.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OQD8000-R300-2EP-V1-L |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|
327.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |